Publique sus productos
Pool Cue French Door

Pool Cue French Door

4.9 de 5 estrellas4.9(8 reseñas)
Traducido por Google,

Diseñe un impresionante sistema de almacenamiento de tacos de billar y libere espacio en su sala de juegos. Comience seleccionando su madera, tinte o pintura.

El modelo básico incluye:

  • MDF de grado de pintura
  • Inconcluso
  • Ancho de la puerta: 48" (RO 50")
  • Altura de la puerta: 80" (RO 82")
  • Profundidad de la Puerta: 8 1/4"
  • Dirección de giro: Out-Swing
  • Profundidad de Jamba: 4 9/16"

Obtenga su juego 'A' con nuestra puerta francesa Pool Cue. Capaz de contener hasta 22 tacos de billar y 2 juegos de bolas, ¡puede celebrar un torneo de billar en su sótano! Organiza tu juego y utiliza el espacio al mismo tiempo.

INCLUYE

  • Hasta 22 ranuras para tacos de billar (según el ancho de la puerta)
  • 4 estantes para bolas de billar (con capacidad para 2 juegos completos)
  • 4 estantes estándar ajustables

También disponible como una sola puerta.

Especificaciones
  • The French Pool Cue Door is available in in-swing or out-swing with a depth at 8.25." 

    This door standard fits openings from 4-6 feet wide.

    French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

    Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 

    3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

Especificaciones técnicas
  • Referenciapool-cue-french-door
  • Familia de productoDoor Solutions
  • Grupo de productosFrench Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003080
  • Nombre ETIMInterior door (wood)
  • Nombre UNSPSCSwing door
  • Código UNSPSC30171511
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
  • Descripción Uniclass 2015Wood doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15
  • Título OmniClass Wood Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos