Publique sus productos
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door
Mirror Door

    Mirror Door

    4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Obtenga un hermoso espejo de cuerpo entero y un poco de espacio adicional en el armario. Seleccione nuestro modelo base a $1,378.00 o personalice sus opciones.

    Modelo básico:

    • MDF de grado de pintura
    • Inconcluso
    • Ancho de la puerta: 30" (RO 32")
    • Altura de la puerta: 80" (RO 82")
    • Profundidad de la Puerta: 8 1/4"
    • Dirección de oscilación: In-swing
    • Bisagras: Izquierda
    • Profundidad de Jamba: 4 9/16"
    • 3 estantes estándar ajustables
    • 1 estante estándar fijo

    Nuestra puerta de clóset con espejo expande el espacio de almacenamiento utilizable en la entrada mientras agrega un espejo de cuerpo entero enmarcado a su habitación. Los estantes interiores agregan hasta 20 pies cúbicos de almacenamiento.

    INCLUYE

    • 3 estantes estándar ajustables
    • 1 estante estándar fijo
    Especificaciones
    • The Single Flush Mount Door is available in 8.25" or 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      Door will hold up to 300 lbs.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasingle-mirror-closet-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de productosSingle Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003080
    • Nombre ETIMInterior door (wood)
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica