Publique sus productos
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door
Wine Rack Door

    Wine Rack Door

    Traducido por Google,

    Muestre su vino y sea inteligente con su espacio, todo al mismo tiempo. Seleccione nuestro modelo base por $1,378.00 o actualícelo con personalizaciones.

    El modelo básico incluye:

    • MDF de grado de pintura
    • Inconcluso
    • Ancho de la puerta: 30" (RO 32")
    • Altura de la puerta: 80" (RO 82")
    • Profundidad de la puerta: 12"
    • Dirección de oscilación: In-swing
    • Bisagras: Izquierda
    • Profundidad de Jamba: 4 9/16"
    • 2 estantes ajustables para botellero
    • 1 estante fijo estándar

    Nuestra puerta para estantes para vinos utiliza cualquier entrada existente y la convierte en una hermosa solución de almacenamiento para las selecciones de su colección de vinos. Una hermosa combinación de sofisticación y funcionalidad, es la entrada perfecta para una bodega oculta.

    INCLUYE

    • 2 estantes de botellero ajustables, cada uno tiene capacidad para 5-7 botellas según el ancho de la puerta
    • 1 estante fijo estándar
    Especificaciones
    • The Wine Rack door is 12" in depth. Below demonstrates in-swing and out-swing measurements for a 36" wide door. 

      Door weights start at 80 lbs for 24" increases up to 135 lbs. with cabinets and lock systems.

      TOTAL WIDTH THE INSIDE DIMENSION OF JAMB IS THE SIZE LISTED ON YOUR DOOR OPTION IE: 30" DOOR IS 30" INSIDE TO INSIDE OF JAMB

      3/4" VENEER ENGINEERED SOLID CORE MDF FOR SIDES, 3/4" DOUBLED FOR TOTAL THICKNESS OF 1 1/2" FOR TOP AND BOTTOM, SHELVES. 3/4" SOLID HARDWOOD FACE FRAMES (EXCLUDING PAINT GRADE)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawine-rack-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de productosSingle Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003080
    • Nombre ETIMInterior door (wood)
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos