Publique sus productos
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
    Muuto

    7070 by TAF Architects (Small)

    Traducido por Google,
    TAF Architects sobre el diseño “La mesa 70/70 es un estudio de formas geométricas que identifica las dimensiones de una mesa bien equilibrada. Tiene una expresión casi anónima pero con un cuidado detallismo. La mesa se basa en dos marcos cuadrados de fundición de aluminio con unas dimensiones de 70 x 70 centímetros. La sencilla estética escandinava equilibrada con la calidez de la madera en capas añade personalidad a la mesa”.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamuuto7070S
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)73
    • Ancho (mm)85
    • Profundidad (mm)170
    Información relacionada
    • Material principalLinoleo
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56