Publique sus productos
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
M32 Cladding - insulation
    MYRAL

    M32 Cladding - insulation

    Traducido por Google,

    Proceso: Panel BNV M32

    Se trata de un sistema de revestimiento no ventilado (sin cámara de aire), compuesto por un panel de revestimiento, una estructura metálica, un aislamiento térmico de lana mineral y una membrana de barrera de vapor entre la pared de soporte y el aislamiento.

    • Espesor máximo de aislamiento adicional: 240 mm insertado entre la pared de soporte y la parte posterior del panel de revestimiento M32.

    Este proceso de revestimiento no ventilado está diseñado para viviendas colectivas e individuales, establecimientos abiertos al público y el mercado terciario.

    Instalación vertical y horizontal del revestimiento de fachada M32, un revestimiento exterior de aluminio disponible en varios acabados y una amplia gama de colores.

    • M32 solo: 1,45 m².K/W
    • Ancho fijo: 50 cm
    • Longitud personalizada: entre 1,5 ml y 14 ml
    • Grosor M32: 32 mm
    • Espesor máximo del sistema: 32 mm + 240 mm
    Especificaciones
      • Non-ventilated system

      Installation of the non-ventilated cladding system (without air space) on flat, vertical walls, new or existing, of rendered masonry or concrete, blind or with openings.

      Description of Myral panels

      The Myral M32 panel consists of elements combining a pre-lacquered aluminium sheet cladding with moulded polyurethane insulation.

      The cladding elements are installed by interlocking the PVC edges and fixing to the metal frame with screws.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM32-BNV
    • Familia de productoM32 BNV
    • Grupo de productosaspect lisse
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-11
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)32
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding

    Disponibilidad en regiones

    Europa África