Publique sus productos
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
Myral insulated panel M32 Smooth
    MYRAL

    Myral insulated panel M32 Smooth

    Traducido por Google,

    El panel de revestimiento M32 está destinado a viviendas colectivas, individuales, establecimientos abiertos al público y mercado terciario.

    M32 solo: 1,45 m².K/W

    hasta 11,65 m².K/W intercalando paneles de aislamiento térmico entre la pared de soporte y el panel de revestimiento M32 (Espesor máximo del aislamiento adicional: 220 mm)

    Ancho fijo: 50 cm

    Longitud personalizada: entre 1,5 ml y 14 ml

    Grosor M32: 32mm

    Espesor máximo del sistema: 32 mm + 220 mm

    Instalación vertical y horizontal del panel de revestimiento M32, revestimiento exterior de aluminio disponible en varias vertientes y amplia gama de colores.

    Especificaciones
    • Non-ventilated system

      Installation of the cladding / cladding system (without air gap) on flat and vertical walls, new or pre-existing, in masonry of coated elements (in accordance with NF DTU 20.1) or in concrete (in accordance with DTU 23.1), blind or pierced with berries.

      Possible installation in cladding (without air gap) and cladding (not ventilated) on Timber Frame Constructions (COB) in accordance with NF DTU 31.2 is limited to a maximum height of 10 m (+ gable end) depending on the wind zone

      Rigid insulation panels (Ex: PIR, Resole foam, high density rock wool or others) can be inserted between the cladding panels and the load-bearing structure to form an exterior thermal insulation system of the "cladding" type.



      Description of Myral panels


      The Myral panel is made up of elements combining a pre-painted aluminum sheet facing with molded polyurethane insulation. Installation of the cladding elements by interlocking the PVC edges and fixing to the supporting structure using plastic plugs directly to the shell.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM32-Lisse
    • Familia de productoM32
    • Grupo de productossmooth appearance
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-25
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)32
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliuretano
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEC000406
    • Nombre ETIMThermal insulation
    • Código Uniclass 2015Pr_25_31_28_65
    • Descripción Uniclass 2015Polyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding

    Disponibilidad en regiones

    Europa África