Publique sus productos
Acusensor M

Acusensor M

Traducido por Google,

El Acusensor M es el sensor de última tecnología que ofrecemos e incluye la función de Monitoreo para garantizar un funcionamiento fiable y seguro durante toda su vida útil. Cumple plenamente con la norma ANSI A156.10 y está equipado con Monitoreo Activo para cumplir con la nueva norma. Gracias a su excelente rendimiento y facilidad de instalación, el Acusensor M de NABCO se puede utilizar en diversas aplicaciones.

Características

  • Cumple con el estándar ANSI A156.10 actual además de incluir NUEVA funcionalidad de monitoreo para cumplir con el próximo estándar
  • Capacidad de ver hacia atrás a través del umbral, lo que añade mayor seguridad.
  • Su carcasa de perfil bajo y resistente a manipulaciones y su excelente rendimiento hacen que el Acusensor M sea adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Un mayor alcance y capacidad de ajuste equivalen a cumplir con el estándar ANSI con nuestro paquete de puerta más grande
  • Los múltiples ajustes de ancho y profundidad permiten optimizar el rendimiento de la puerta para satisfacer aplicaciones específicas.
  • Funciona en controles más antiguos no basados ​​en procesador, lo que permite la actualización de sistemas existentes.
  • Las conexiones de alimentación duales (12-24 VCA o CC) permiten una interfaz perfecta con todos los equipos NABCO y los equipos de otros fabricantes.
  • Fácil de instalar, ajustar y mantener para un menor costo de propiedad durante toda la vida útil.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaacusensor-m
  • Familia de productoActivating Devices
  • Grupo de productosAcusensor M
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2025-01-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Sensores
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Número OmniClass23-17 19 11 31 17
  • Título OmniClass Sensors for Automatic Doors