Publique sus productos
GT2300 Manual ICU Swing Door
GT2300 Manual ICU Swing Door

    GT2300 Manual ICU Swing Door

    Traducido por Google,

    La puerta batiente manual GT2300 para UCI es una entrada para UCI con paneles desiguales y clasificación de humo, ideal para hospitales o UCI con un espacio libre máximo. Es fácil de usar y la puerta para UCI más duradera del sector.

    Características

    • Probado y clasificado para infiltración de aire y humo por un laboratorio de pruebas independiente según lo descrito por UL y NFPA
    • Espacio libre de giro: requisito de apertura máxima de la puerta
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaicu-manual-swing-door-gt2300
    • Familia de productoSwing Door
    • Grupo de productosSwinging Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-12-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos