Publique sus productos
Cople con ranura cobre a cobre
Nacobre

Cople con ranura cobre a cobre

Cople con ranura cobre a cobre (Conexiones para instalaciones hidráulicas, GLP y Gas natural - Catálogo 102). El cobre Nacobre desoxidado con alto fósforo residual es un cobre puro electrolíticamente refinado, desoxidado con fósforo. Los tubos de cobre desoxidados con fósforo durante años han sido amplia y satisfactoriamente usados en intercambiadores de calor, condensadores y evaporadores. También son utilizados en calderas y auxiliares similares en plantas de energía y en equipos de aire acondicionado. Los tubos de cobre fosforado tienen aplicación en ingenios y refinerías. Los tubos de cobre Nacobre tienen la más alta conductividad térmica que cualquiera de los tubos para intercambiadores de calor estándar y son por lo tanto adecuados para muchos propósitos industriales donde estas propiedades de alta resistencia a la corrosión, son deseables.
Especificaciones
  • Diámetros:
    • 10 mm
    • 13 mm
    • 19 mm
    • 25 mm
    • 32 mm
    • 38 mm
    • 51 mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciacnwit
  • Familia de productoNacobre Construcción
  • Grupo de productosConexiones
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-06-04
  • Número de edición3
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Diseñado enMéxico
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Nombre UNSPSCCopper ducts or ductwork
  • Código UNSPSC40141922
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_63_18
  • Descripción Uniclass 2015Copper pipeline fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 17
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCopper Process Pipe and Tubing
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings
  • CSI UniFormat II CódigoD2020
  • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution