Publique sus productos
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall

    cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall

    4.0 de 5 estrellas4.0(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Para obtener modelos de Revit e IFC "estáticos" precisos y no paramétricos, consulte el configurador 3D en "Enlaces - Información de licitación".

    cero® es la pared de vidrio corrediza de panel grande con marco minimalista de NanaWall Systems. De forma simple pero diseñado a la perfección. Produciendo líneas limpias, uniformes y ultrafinas para espacios llenos de máxima luz que conectan el interior con el exterior. El galardonado cero ofrece paneles de vidrio corredizos de piso a techo con rieles superiores e inferiores empotrados. Producido a través de ingeniería alemana de primera calidad probada en el tiempo, cero permite la máxima transparencia con los paneles de vidrio más grandes y los marcos más mínimos que ofrece NanaWall.

    cero está disponible en dos opciones dependiendo de las necesidades de rendimiento térmico: cero III de triple acristalamiento y cero II de doble acristalamiento. Las unidades cero II estándar y reforzadas están aprobadas en todo el estado de Florida con el número de aprobación de producto FL38028. Las unidades estándar y reforzadas cero III están aprobadas en todo el estado de Florida con el número de aprobación de producto FL35024.1.

    cero ha sido probado en 40.000 ciclos de apertura y cierre. La tecnología de soporte para piso NanaWall garantiza que los rodillos corran por encima del nivel freático y el diseño permite un funcionamiento suave y continuo a largo plazo. Para un alto nivel de aislamiento y eficiencia energética, los perfiles de cero están con rotura térmica con poliamida reforzada con fibra de vidrio.

    Especificaciones
    • cero II panels are available in sizes up to 7' 4 1/2" (W) x 13' 1" (H) (2250 mm x 4000 mm). cero III panels are available in sizes up to 9’ 10" (W) x 13' 1" (H) (3000 mm x 4000 mm). cero is available in numerous configurations with combinations of sliding and fixed panels. Systems are available with up to 3 tracks and 6 panels with pocketed and open corner configurations possible. Please contact NanaWall for sizing and configurations.

      Standard to cero is reduced iron tempered glass with a VLT of 90%. Other glazing choices include low iron and laminated glass. All glazing has an option of argon filled double or triple insulated low-E. cero II with a higher weather performance sill was tested with STC 47 glass and achieved a unit STC of 43 and an OITC of 34. cero III with the higher weather performance sill was tested with STC 50 glass and achieved a unit STC of 44 and an OITC of 35.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCERO
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSliding doors
    • Día de publicación2022-03-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Panel de la puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors