Para obtener modelos de Revit e IFC "estáticos" precisos y no paramétricos, consulte el configurador 3D en "Enlaces - Información de licitación".
NW Wood 540, parte de las paredes de vidrio plegables de cuarta generación de NanaWall , proporciona el marco de madera más delgado en la industria de las puertas plegables. Con un perfil de marco de madera laminada cuádruple de veta cruzada con un diseño sutilmente redondeado, la intersección de dos paneles plegables es de solo 5 11/16" (144 mm).
La madera laminada de cuatro capas permite paneles de mayor tamaño, crea integridad estructural y proporciona durabilidad a largo plazo. A diferencia de otros sistemas en el mercado, los sistemas con marco de madera NanaWall se construyen sobre marcos de madera sólida de una sola especie y no están revestidos con madera de calidad inferior. NW Wood 540 está fabricado con madera recolectada de forma sostenible. Las opciones de madera cumplen con los estándares internacionales FSC o PEFC.
NW Wood 540 es un sistema con estructura de madera soportado por piso, capaz de alcanzar impresionantes alturas de sistema de hasta 9' 10" (3000 mm) y anchos de paneles de hasta 3' 3" (1000 mm). Esta pared de vidrio plegable también puede ofrecer tamaños de abertura con la integración de conjuntos de paneles FourFold y SixFold que se mueven y apilan a ambos lados de la abertura. Como solución arquitectónica personalizada, este sistema está disponible en configuraciones de giro hacia adentro, hacia afuera y de esquina abierta.
Un beneficio fundamental de esta pared de vidrio plegable de cuarta generación es la eficiencia energética y el sólido rendimiento climático. Los marcos de madera maciza brindan una protección aislante excepcional contra elementos externos y brindan comodidad y seguridad cuando están cerrados. NW Wood 540 ha sido sometido a rigurosas pruebas de rendimiento independientes en cuanto a aire, agua, estructura, operación y entrada forzada. Dependiendo de la selección del tipo de vidrio, ofrece valores de rendimiento térmico tan bajos como “.19”. El sistema viene de serie con sellos continuos a lo largo de la cara de cada marco de panel.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |