Curvas: desde caminos de montaña sinuosos para su auto deportivo hasta frases como "mantenerse por delante de la curva", está claro que apreciamos la curvatura en nuestro mundo visual. Las curvas transmiten una experiencia mejorada, algo más interesante y mejor que las alternativas. No siempre necesita limitar su publicidad a una caja rectangular. NanoCurve aporta interés y compromiso a su señalización digital interior.
Las pantallas LED NanoCurve son tanto el automóvil deportivo como el caballo de batalla de su solución de señalización digital y ofrecen numerosos beneficios:
Soluciones publicitarias efectivas: nuestras pantallas LED de gran formato son brillantes, vívidas y llamativas, incluso cuando se trata de luz ambiental. Con una visualización efectiva, los espectadores notan su contenido, no lo ignoran.
Responsable con el medio ambiente: las pantallas NanoLumens se construyen teniendo en cuenta el medio ambiente; se crean a partir de un 50 % de material recuperado y son casi 100 % reciclables. También son energéticamente eficientes. ¿Sabía que puede hacer funcionar una pantalla NanoCurve que es más alta que usted con solo la potencia que usaría para una aspiradora doméstica?
Un diseño compacto: incluso las pantallas LED NanoCurve más grandes son delgadas y livianas. No necesitan distancia para que un proyector ponga una imagen en una pantalla o ventiladores ruidosos para enfriar el sistema. Sin la necesidad de distancia para un proyector o grandes equipos de refrigeración, no tendrá que preocuparse de que la mayor parte de una pantalla ocupe un espacio valioso.
Funcionamiento silencioso pero potente: las pantallas NanoCurve producen muy poco ruido o calor, lo que las hace ideales para cualquier entorno en el que desee evitar el exceso de ruido. Al mismo tiempo, nuestras pantallas producen una calidad de imagen brillante y eficiencia.
6 años de garantía, cero fallas. Hasta el píxel: la garantía cubre toda la pantalla de esquina a esquina, incluidas todas las piezas y dispositivos de control, vendidos por NanoLumens a usuarios finales, revendedores y distribuidores, a partir de la fecha de envío. NanoLumens garantiza al usuario final que la pantalla estará libre de defectos en el material y la mano de obra bajo el uso normal según lo previsto por NanoLumens durante el período de garantía y se aplica solo a las pantallas instaladas originalmente en la ubicación del usuario final.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |