Publique sus productos
Gold Bond Gypsum Board

Gold Bond Gypsum Board

Traducido por Google,
Descripción
El Pánel de Yeso MARCA Gold Bond® es un material de construcción duradero, liviano y económico para paredes y techos interiores que se utiliza en proyectos de remodelación y construcción nueva. Está aprobado para la construcción residencial y comercial.
El Pánel de Yeso Fire-Shield® MARCA Gold Bond® contiene un núcleo de yeso especialmente formulado con aditivos seleccionados para mejorar las propiedades de resistencia al fuego. El panel de yeso Fire-Shield está diseñado para usarse en aplicaciones de paredes y techos que requieren clasificaciones de resistencia al fuego.
El panel de yeso Fire-Shield Gold Bond tiene un núcleo tipo X para brindar resistencia adicional al fuego cuando se usa en ensamblajes probados. El Pánel de Yeso Fire-Shield C MARCA Gold Bond tiene un núcleo Tipo X especialmente formulado para lograr un rendimiento superior en ensamblajes específicos resistentes al fuego.

Ventajas
  • Material ligero y rentable que acepta fácilmente una amplia gama de acabados decorativos.
  • El panel de yeso Fire-Shield tiene un núcleo tipo X resistente al fuego y está clasificado y aprobado por UL para su inclusión en diseños específicos con clasificación contra incendios de UL.
  • GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Productos disponibles
  • 1/4" – Normal
  • 3/8" – Normal
  • 1/2" – Normal
  • Fire-Shield C de 1/2" – Tipo C
  • Fire-Shield de 5/8” – Tipo X
  • Fire-Shield C de 5/8” – Tipo C

Documentación LEED
Visite Green Product Score (GPS) para ver los documentos LEED de los productos de National Gypsum.
Especificaciones técnicas
  • Referencianational-gypsum-001
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de productosGold Bond
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum