Publique sus productos
XP Gypsum Board

XP Gypsum Board

Traducido por Google,
Descripción
El Pánel de Yeso XP® MARCA Gold Bond® y el Pánel de Yeso Fire-Shield® MARCA Gold Bond® XP® ofrecen las mismas ventajas que un pánel tradicional resistente a la humedad con mayor resistencia al moho en el núcleo y el papel. Los productos XP se identifican fácilmente por el color PURPLE™ original de National Gypsum.
El pánel de yeso Gold Bond XP Fire-Shield tiene un núcleo tipo X para brindar resistencia adicional al fuego cuando se usa en ensamblajes probados. El panel de yeso Gold Bond XP Fire-Shield C tiene un núcleo Tipo X especialmente formulado para lograr un rendimiento superior en ensamblajes específicos con clasificación de resistencia al fuego.

Ventajas
  • Resistencia al moho mejorada según ASTM G 21 (0) y ASTM D 3273 (10)
  • El panel de yeso XP Fire-Shield tiene un núcleo tipo X resistente al fuego y está clasificado y aprobado por UL para su inclusión en diseños específicos con clasificación contra incendios de UL.
  • El panel de yeso XP es resistente a la humedad y se puede usar como panel de respaldo para azulejos en áreas secas o áreas con exposición limitada al agua, como áreas de inodoros/lavabos y áreas sobre azulejos en bañeras y duchas.
  • GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Productos disponibles
  • XP de 1/2" - Normal
  • Fire-Shield C XP de 1/2" – Tipo C
  • Fire-Shield XP de 5/8” – Tipo X
  • 5/8” XP Fire-Shield C – Tipo C

Documentación LEED
Visite Green Product Score (GPS) para ver los documentos LEED de los productos de National Gypsum.
Especificaciones técnicas
  • Referencianational-gypsum-002
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de productosGold Bond
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum