Publique sus productos
Hi-Abuse XP Gypsum Board

Hi-Abuse XP Gypsum Board

Traducido por Google,
Descripción
El Pánel de Yeso Hi-Abuse® XP® MARCA Gold Bond® es un pánel de yeso resistente al abuso con un papel resistente a la abrasión pesada y un núcleo especialmente formulado que brinda mayor resistencia a las hendiduras y el abuso de la superficie.
El panel de yeso Hi-Abuse XP está diseñado para brindar protección adicional contra el moho y los hongos en comparación con los productos de panel de yeso estándar. Hi-Abuse XP contiene un núcleo de yeso tipo X resistente al fuego que brinda resistencia adicional al fuego cuando se usa en ensamblajes probados. Los productos Hi-Abuse XP se identifican fácilmente por el color PURPLE™ original de National Gypsum.

Ventajas
  • El papel resistente a la abrasión pesada y el núcleo más denso brindan una mayor resistencia al abuso de la superficie y a las hendiduras cuando se prueban de acuerdo con la norma ASTM C 1629.
  • Resistencia al moho mejorada según ASTM G 21 (0) y ASTM D 3273 (10).
  • Hi-Abuse XP presenta un núcleo tipo X resistente al fuego y está clasificado y aprobado por UL para su inclusión en diseños específicos con clasificación contra incendios de UL.
  • Hi-Abuse XP cuenta con la certificación GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality®.

Productos disponibles
  • 5/8” Hi-Abuse XP - Tipo X

Documentación LEED
Visite Green Product Score (GPS) para ver los documentos LEED de los productos de National Gypsum.
Especificaciones técnicas
  • Referencianational-gypsum-004
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de productosGold Bond
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum