Publique sus productos
SoundBreak XP Gypsum Board

SoundBreak XP Gypsum Board

Traducido por Google,
Descripción
El panel de yeso SoundBreak® XP® MARCA Gold Bond® es un panel de yeso mejorado acústicamente que se utiliza en la construcción de ensamblajes de pared STC de alta clasificación donde la transmisión de sonido entre habitaciones o unidades de vivienda es una preocupación. El panel de yeso SoundBreak XP consta de una capa de polímero de amortiguación viscoelástico intercalado entre dos piezas de panel de yeso resistente al moho de alta densidad, lo que proporciona una capa de amortiguación restringida. Está disponible en 1/2" Regular y 5/8" Tipo X.
SoundBreak XP de 5/8" contiene un núcleo de yeso tipo X resistente al fuego que brinda resistencia adicional al fuego cuando se usa en ensamblajes probados.
SoundBreak XP está diseñado para brindar protección adicional contra el moho y los hongos en comparación con los productos de placas de yeso estándar. Los productos SoundBreak XP se identifican fácilmente por el color PURPLE™ original de National Gypsum.

Ventajas
  • El uso de paneles de yeso SoundBreak XP da como resultado divisiones de pared con valores de STC de clasificación alta que son más delgadas que las particiones de pared de clasificación STC de alta clasificación construidas tradicionalmente, lo que proporciona un mayor espacio utilizable en el piso.
  • Amortiguación de sonido superior, material rentable que es una solución más confiable y menos complicada que los métodos alternativos que requieren clips y/o canales.
  • Resistencia al moho mejorada según ASTM G 21 (0) y ASTM D 3273 (10).
  • El papel resistente a la abrasión pesada y el núcleo más denso brindan una mayor resistencia al abuso de la superficie y a las hendiduras cuando se prueban de acuerdo con la norma ASTM C 1629.
  • El panel de yeso SoundBreak XP de 5/8" cuenta con un núcleo tipo X resistente al fuego y está clasificado y aprobado por UL para su inclusión en diseños específicos con clasificación contra incendios de UL.
  • El panel de yeso SoundBreak XP cuenta con la certificación GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Productos disponibles
  • SoundBreak XP de 1/2”
  • SoundBreak XP de 5/8” - Tipo X

Documentación LEED
Visite Green Product Score (GPS) para ver los documentos LEED de los productos de National Gypsum.
Especificaciones técnicas
  • Referencianational-gypsum-005
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de productosGold Bond
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum