Publique sus productos
Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing
Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing

    Gold Bond® eXP® Fire-Shield® Sheathing

    Traducido por Google,

    Descripción
    El revestimiento Gold Bond® eXP® consta de un núcleo de yeso resistente a la humedad y al moho revestido con una estera de fibra de vidrio PURPLE® especialmente diseñada en la cara, la parte posterior y los lados. Está disponible en un núcleo Regular o Tipo X. La malla de fibra de vidrio se pliega alrededor de los bordes largos para reforzar y proteger el núcleo y proporciona una resistencia superior a la intemperie. Úselo para adherirse al exterior de la pared y la estructura del sofito como sustrato para el revestimiento exterior. Está disponible con núcleo Regular o Tipo X. Para acelerar la instalación, las marcas de guía GridMarX® están impresas en la superficie de fibra de vidrio.

    Aplicaciones

    • Úselo como revestimiento en marcos de madera o acero para proporcionar resistencia al fuego y protección contra la intemperie cuando se usa debajo de revestimientos exteriores, como revestimientos de madera, vinilo y fibrocemento, revestimiento de mampostería, sistema de acabado y aislamiento exterior (EIFS) y estuco.
    • Úselo como revestimiento en ensamblajes de paredes exteriores con clasificación de resistencia al fuego.

    Ventajas

    • El material resistente al fuego con un núcleo de yeso no combustible ayuda a proteger los elementos de la estructura, incluso cuando el revestimiento es combustible.
    • No requiere encintado de las juntas cuando se usa en ensamblajes de paredes exteriores resistentes al fuego.
    • Resiste el crecimiento de moho según la norma ASTM D3273 con una puntuación de 10, la mejor puntuación posible.
    • Proporciona una resistencia al agua superior sin impedir la transmisión de vapor.
    • Marca y ajusta al tamaño exacto sin aserrar.
    • Dimensionalmente estable bajo cambios de temperatura y humedad relativa y resiste deformaciones, ondulaciones, pandeo y pandeo.
    • Ideal para aplicaciones de sofito y aplicaciones de radio.
    • Ofrece una garantía de exposición extendida de 12 meses para condiciones climáticas típicas. Consulte las garantías limitadas de Gold Bond Building Products, LLC para obtener más detalles.
    • Revestimientos de fibra de vidrio revestidos para un fácil manejo.
    • Cuenta con las marcas de guía GridMarX® en el panel para permitir una instalación más rápida y precisa.
    • Logra la Certificación GREENGUARD. Los productos con certificación GREENGUARD están certificados según los estándares GREENGUARD para emisiones químicas bajas en el aire interior durante el uso del producto. Para obtener más información, visite: ul.com/gg.

    Productos disponibles

    • 1/2" – Normal
    • Fire-Shield de 5/8” - Tipo X


    Documentación LEED
    Visite Green Product Score (GPS) para ver los documentos LEED de los productos de National Gypsum. Encuentre HPD y EPD en el Design & Research Center de National Gypsum.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianational-gypsum-008
    • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
    • Grupo de productosGold Bond
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-01-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGypsum Sheathing
    • Número OmniClass23-13 13 11 19
    • Título OmniClass Gypsum