Publique sus productos
eXP Interior Extreme Gypsum Panel

eXP Interior Extreme Gypsum Panel

Traducido por Google,
Descripción
El Panel de Yeso Interior Extreme™ MARCA Gold Bond® es un panel de yeso resistente a la humedad y al moho diseñado para aplicaciones interiores que requieren una mayor resistencia a la humedad incidental. eXP Interior Extreme está fabricado con un tapete de fibra de vidrio revestido y se identifica fácilmente por la cara posterior en el color PURPLE™ original de National Gypsum.
eXP Interior Extreme se puede usar para aplicaciones previas a la roca antes de que la envolvente del edificio esté completamente cerrada o en proyectos en los que el propietario o el especificador hayan designado paneles de yeso con revestimiento de fibra de vidrio exclusivamente para el interior.
El eXP Interior Extreme de 5/8” cuenta con un núcleo Tipo X que brinda resistencia adicional al fuego cuando se usa en ensamblajes probados.

Ventajas
  • Fabricado para cumplir con la norma ASTM C 1658 y las secciones correspondientes de la norma ASTM C 1396.
  • Resistirá hasta 12 meses de exposición interior a los elementos, sujeto a los términos, condiciones y exclusiones de las garantías limitadas de National Gypsum.
  • Brinda la mejor solución de resistencia a la humedad en aplicaciones previas a la roca antes de que la envolvente del edificio esté completamente cerrada.
  • Resistencia al moho mejorada según ASTM D 3273 (10).
  • El eXP Interior Extreme de 5/8” cuenta con un núcleo tipo X resistente al fuego y está clasificado y aprobado por UL para su inclusión en diseños específicos con clasificación contra incendios de UL.
  • eXP Interior Extreme es GREENGUARD Children & Schools Indoor Air Quality Certified®.

Productos disponibles
  • 1/2" – Normal
  • Fire-Shield de 5/8” - Tipo X

Documentación LEED
Visite Green Product Score (GPS) para ver los documentos LEED de los productos de National Gypsum.
Especificaciones técnicas
  • Referencianational-gypsum-009
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de productosGold Bond
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum