Publique sus productos
Fire-Shield Shaftliner XP

Fire-Shield Shaftliner XP

Traducido por Google,
Descripción
Los paneles Fire-Shield® Shaftliner XP® MARCA Gold Bond® se utilizan en la construcción de barreras contra incendios livianas para pozos huecos y muros contra incendios de separación de áreas en viviendas multifamiliares. Los paneles son componentes clave en los sistemas de muros huecos de huecos con montantes en I, montantes CT y montantes en CH y en los sistemas de muros cortafuego de separación de áreas con montantes en H.
Shaftliner XP está diseñado para brindar protección adicional contra el moho y los hongos en comparación con los productos Shaftliner estándar. Shaftliner XP se identifica fácilmente por el color PURPLE™ original de National Gypsum.
Shaftliner XP contiene un núcleo de yeso tipo X resistente al fuego que brinda resistencia adicional al fuego cuando se usa en ensamblajes probados.

Ventajas
  • Material ligero y rentable.
  • Shaftliner XP se corta fácilmente para una instalación rápida.
  • Resistencia al moho mejorada según ASTM D 3273 (10).
  • Shaftliner de 1” cuenta con un núcleo tipo X resistente al fuego y está clasificado por UL y aprobado para su inclusión en diseños específicos con clasificación contra incendios de UL.

Productos disponibles
  • Escudo de fuego de 1” – Tipo X

Documentación LEED
Visite Green Product Score (GPS) para ver los documentos LEED de los productos de National Gypsum.
Especificaciones técnicas
  • Referencianational-gypsum-012
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de productosGold Bond
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2017-01-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum