Descripción
El revestimiento para hueco Gold Bond® eXP® consta de un núcleo de yeso resistente a la humedad y al moho revestido con una estera de fibra de vidrio PURPLE® especialmente diseñada en la cara, la parte posterior y los lados. Está disponible en un núcleo Tipo X. La estera de fibra de vidrio se dobla alrededor de los bordes largos para reforzar y proteger el núcleo. Para facilitar la instalación, los bordes largos del revestimiento para hueco eXP tienen doble biselado. Use eXP® Shaftliner para construir barreras contra incendios livianas para paredes de pozos con cavidades (1 a 4 horas) y paredes cortafuegos de separación de áreas (2 horas). eXP® Shaftliner consta de un núcleo de yeso resistente a la humedad y al moho revestido en una estera de fibra de vidrio PURPLE® especialmente diseñada en la cara, la parte posterior y los lados.
Ventajas
Productos disponibles
Documentación LEED
Visite Green Product Score (GPS) para ver los documentos LEED de los productos de National Gypsum.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |