Descripción
El Tablero de Cemento para Techos MARCA DEXcell ® es un tablero de cemento liviano resistente a la humedad y al moho diseñado para usarse como tablero de cubierta y/o barrera térmica en todas las aplicaciones comerciales de techado.
El tablero para techos de cemento DEXcell es una barrera contra incendios y una barrera térmica fabricada con cemento Portland, agregados livianos y malla de vidrio que proporciona una superficie excepcionalmente dura y duradera que puede resistir la exposición prolongada a la humedad. Se produce en 7/16" de espesor y 4' de ancho en longitudes de 4' y 8'.
Usos básicos
Las placas de cemento para techos DEXcell son ideales para una amplia variedad de sistemas de techado, incluidos, entre otros, membranas de una sola capa totalmente adheridas, sistemas de techos fijados mecánicamente, betún modificado, techado construido, aplicación de fluidos, metal y espuma en aerosol. También se usa en el lado del techo de las paredes de parapeto.
Ventajas
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |