Publique sus productos
Gypsum Board

Gypsum Board

Traducido por Google,
Descripción Los paneles de Pánel de Yeso MARCA Gold Bond® constan de un núcleo de yeso resistente al fuego revestido con papel pesado 100 % reciclado con acabado natural en el frente y el reverso. El papel frontal está doblado alrededor de los bordes largos para reforzar y proteger el núcleo, y los extremos tienen un corte cuadrado y un acabado liso. Para acelerar la instalación, las marcas de guía GridMarX® están impresas en la superficie del papel. Los bordes largos de los paneles son cónicos o cuadrados. Los bordes cónicos permiten reforzar las juntas con Cinta para Juntas MARCA ProForm® y ocultarlas con Compuestos de Fraguado Rápido MARCA ProForm® o Ready Mix MARCA ProForm®.

Usos básicos
  • 1/4": panel de yeso liviano y de bajo costo para uso en interiores como capa base para mejorar el control del sonido en particiones de acero de doble capa y/o montantes de madera. También para usar sobre superficies de paredes y techos antiguos. superficies curvas con radios cortos.
  • 3/8": liviano para uso en interiores en los sistemas de doble pared sobre estructura de madera y para reparación y remodelación.
  • 1/2": para uso en interiores de una sola capa en construcciones residenciales y construcciones comerciales no clasificadas.
Ventajas
  • Material ligero y rentable que acepta fácilmente una amplia gama de acabados decorativos.
  • El panel de yeso se corta fácilmente para una instalación rápida, lo que permite pintar u otra decoración y la instalación de molduras de metal o madera casi de inmediato.
  • El núcleo de yeso no soportará la combustión ni transmitirá temperaturas muy superiores a 212 °F (100 °C) hasta que esté completamente calcinado, un proceso lento.
  • La expansión y contracción bajo cambios atmosféricos normales es insignificante.
Certificado GREENGUARD
Especificaciones técnicas
  • Referencianational-gypsum-018
  • Familia de productoGypsum Board Fixed Partitions
  • Grupo de productosGold Bond
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2018-05-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Yeso, fibra, cartón yeso
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlaster and Gypsum Board
  • Número OmniClass23-13 13 11 19
  • Título OmniClass Gypsum