Publique sus productos
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink
Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink

    Native Trails NSL3619 Native Stone Trough Bathroom Sink

    Traducido por Google,

    La innovadora colección de lavabos de baño de piedra nativa es una fascinante combinación de arte contemporáneo e innovación. Hechos a mano por artesanos utilizando una mezcla sostenible de materiales naturales, estos lavabos son excepcionales por su peso más ligero, su coloración única y su extraordinaria resistencia a las manchas, rayones y grietas. Cambia tu forma de pensar acerca de un lavabo de baño. Un punto focal natural del baño, el canal 3619 captura completamente una estética suave y moderna, con una sensibilidad rústica distintiva. A la vez duradero, sustancial y hermoso, trough 3619 altera un espacio. El canal 3619 está hecho a mano con piedra nativa, una mezcla innovadora y notablemente fuerte de cemento y fibra de yute que es sorprendentemente liviana para el concreto, extraordinariamente resistente en el baño y refrescantemente fácil cuando se trata de limpiar. Disponible en tres acabados: fresno, pizarra y perla.

    • 36″ x 19″ x 5″ DE
    • 32″ x 12″ x 4″ DI
    • Apertura de drenaje estándar de 1.5″

    Como se muestra en Amazon.com

    #NativeStone #Sink #TroughSink #BathroomSink

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: NSL3619-A
      Item Weight: 71 pounds
      Product Dimensions: 36 x 19 x 5 inches
      Item model number: NSL3619-A
      Size: 36" x 19"
      Color: Ash
      Finish: Ash
      Material: Stone
      Installation Method: Drop In
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Basins: 1
      Number Of Holes: 1
      Measurement System: English/Standard
      Included Components: Bathroom Sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNative-Trails-NSL3619-Native-Stone-Trough-Bathroom-Sink
    • Familia de productoBathroom
    • Grupo de productosSink
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-03-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks