Publique sus productos
NPE‑S2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater
Navien

NPE‑S2 Condensing High-Efficiency Tankless Water Heater

Traducido por Google,

• Tubería de gas de ½" con capacidad de hasta 24'

• Sistema de gas convertible en campo

• Ultra eficiencia de condensación

• Intercambiadores de calor duales de acero inoxidable

• Bajas emisiones de NOx (20 ppm)

• SCH 40, ventilación de 2" hasta 75'

• Capacidad de conexión en cascada

• Panel de control multilínea EZNav

• Panel de control HotButton incorporado

• Ventilación común hasta 12 unidades

Especificaciones
  • Model NPE-150S2 | NPE-180S2 | NPE-210S2 | NPE-240S2

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 18,000-120,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H | 12,000-180,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.93 | 0.96

    Installation Type Indoor or outdoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.4"

    Depth 13.2"

    Weight 62 lb. | 68 lb. | 73 lb.

    Water Pressure Min 15 psi

    Water Pressure Max 150 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Gas Supply Connection Type NPT

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNPE-S2-Series-Tankless-Water-Heaters
  • Familia de productoTankless Water Heaters
  • Grupo de productosCondensing, Gas-Fired, Tankless Water Heaters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua