Publique sus productos
Ready-Link Manifold System
Navien

Ready-Link Manifold System

Traducido por Google,
  • El sistema de colector Ready-Link de Navien consta de tuberías y accesorios de agua y gas prefabricados para usar con 2 o más calentadores de agua sin tanque de la serie NPE en cascada.
  • Compatible para instalación con Ready Link Rack o montaje en una pared
  • Reduzca la instalación y los costos con un kit colector todo incluido para sistemas en cascada
  • Diseñado para la máxima producción de agua caliente sanitaria de la cantidad permitida de unidades de la serie NPE
  • Los distribuidores de Naviens tienen todo en stock para entrega en el mismo día. Como se fabrica en el lugar, los contratistas pueden llevarlo hasta la puerta del lugar de instalación.
Especificaciones
  • The Navien Ready Link Manifold System includes the following:

    • 2" Copper Pipe (for DHW) with 3/4" stubouts, cap, and coupling
    • 1-1/2" Iron Pipe (for Gas) with 3/4" ball valve connections, cap, and union
    • 3/4" DHW Service Valves and Adapters
    • Strut Channels with Hardware (for mounting on rack or wall)
    • 18" and 24" Corrugated Stainless Flex Connectors (for DHW)
    • 30" Gas Flex Connector
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaReady-Link-Manifold-System
  • Familia de productoPlumbing, Rack, Manifold Systems
  • Grupo de productosCommercial Tankless Manifold Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enCorea del Sur
  • Fabricado enCorea del Sur
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías