Publique sus productos
Björn 095
Björn 095

    Björn 095

    Traducido por Google,
    Björn es una silla clásica de madera con expresión propia. La silla ha estado en el surtido de NC durante bastante tiempo, pero sigue siendo un producto muy popular. Hoy ya un clásico y muy probablemente también mañana. Diseñado por Björn Dahlström, de ahí su nombre. La silla tiene varillas redondas en el respaldo que están estabilizadas por bonitos detalles que son característicos de Björn. La versión con reposabrazos se puede colgar en la mesa, lo que es una función práctica y facilita la limpieza del suelo (ver artículo número 185 y 195).
    Especificaciones
    • Björn is produced in FSC Mix and also wears the Möbelfakta label. It is available with wooden seat or with fixed upholstered seat. You can have it in clear lacquer or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      You can choose the fabric from all textile manufacturers, but if you want tips, please check out our fabric guide. If you go for the wooden seat you can add our cozy shep fur pad in black, white or grey. It is both comfortable and looks good.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabjorn-095
    • Familia de productoBjörn
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)460
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS