Publique sus productos
Chikan 2080
Chikan 2080

    Chikan 2080

    Traducido por Google,
    Una versión cuadrada de la mesa Chikan. La mesa es adecuada como mesa de comedor donde el espacio es limitado. Tiene muchos detalles agradables, como las juntas de los dedos en las esquinas, un marco que está diseñado como una chicane que le da un perfil más ajustado a la mesa. Chikan es la palabra sueca para chicane.
    Especificaciones
    • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Chikan table is available in five different lengths. All meet the Möbelfakta standards.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciachikan-2080
    • Familia de productoChikan
    • Grupo de productosFurniture/Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEstonia
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS