Publique sus productos
Elin 358
Elin 358
Elin 358

    Elin 358

    Traducido por Google,
    El sofá de dos plazas Elin es fácil de amueblar debido a su diseño clásico y alto nivel de comodidad. Elin se produce en abedul con listones cruzados en el marco. La tela de los cojines es desenfundable por lo que se puede lavar o cambiar fácilmente
    Especificaciones
    • The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. Elin is available as clear lacquered or as stained.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelin-358
    • Familia de productoElin
    • Grupo de productosFurniture /Sofa
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)820
    • Ancho (mm)1350
    • Profundidad (mm)720
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)34
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles