Publique sus productos
Erik 460

Erik 460

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Traducido por Google,
Erik es una de las sillas que más tiempo llevamos en nuestra gama de productos. Es estable y tiene un aspecto tradicional. Hoy en día se utiliza principalmente en los comedores de diferentes residencias. Erik está disponible en cuatro versiones diferentes; con asiento de madera o asiento tapizado y con o sin reposabrazos. Erik también está disponible en una versión extra ancha con reposabrazos.
Especificaciones
  • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Erik meets the Möbelfakta requirements. The chair is designed in house by NC Nordic Care.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaerik-460
  • Familia de productoErik
  • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLituania
  • Peso Neto (kg)6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS