Publique sus productos
Freja 335-1
Freja 335-1
Freja 335-1

    Freja 335-1

    Traducido por Google,
    El sillón Freja tiene una estructura lisa pero elegante en madera de abedul. Tiene listones horizontales visibles en la parte posterior. El cojín del asiento y del respaldo está disponible con tejido desenfundable, lo que facilita su lavado. Disponible con reposabrazos y cubierta lateral como extra opcional. Se adapta muy bien en las áreas de espera y en las áreas sociales.
    Especificaciones
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafreja-335
    • Familia de productoFreja
    • Grupo de productosFurniture / Easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)680
    • Profundidad (mm)730
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
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
    Productos similares