Publique sus productos
Gustav 242

Gustav 242

Traducido por Google,
Mesa en abedul macizo con una altura de 75 cm. El tablero macizo, que tiene un grosor de 40 mm, es estable y tiene un perfil recto que indica la mejor calidad. Disponible en abedul o teñido. Se incluye una extensión de hoja de 50×100 cm. También disponible con un práctico y duradero tablero de abedul o laminado blanco con borde de ABS
Especificaciones
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagustav-242
  • Familia de productoGustav
  • Grupo de productosFurniture/Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)730
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enEstonia
  • Peso Neto (kg)61
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS