Publique sus productos
Gustav 243

Gustav 243

Traducido por Google,
Una mesa redonda en abedul macizo con una altura de 73 cm o con 76 cm como opción. El tablero macizo, que tiene un grosor de 40 mm, es estable y tiene un perfil recto que indica la mejor calidad. Disponible en abedul o teñido. Se puede extender hasta 1 m si se utilizan dos hojas de extensión. Esto significa que la mesa es ideal en ambientes donde el número de personas difiere de un día a otro. Se incluye una extensión de hoja de 50×100 cm. También disponible con un práctico y duradero tablero de abedul o laminado blanco con borde de ABS
Especificaciones
  • The table top is available in birch, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    The Gustav table series meet the Möbelfakta standards and include six different models and shapes. Some of the models are height adjustable. FSC valid for solid tabletop.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagustav-243
  • Familia de productoGustav
  • Grupo de productosFurniture/Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)730
  • Ancho (mm)1100
  • Profundidad (mm)1100
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enEstonia
  • Peso Neto (kg)55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS