Publique sus productos
Jackie 131
Jackie 131
Jackie 131
Jackie 131

    Jackie 131

    Traducido por Google,

    Jackie es una silla apilable que ha sido un éxito. Lo más probable es que se deba a la combinación de varias funciones inteligentes y su bonito diseño con detalles en piel que realzan su aspecto.

    Jackie es una familia completa de muebles para sentarse que incluye también sillones, sofás y sillones funcionales. Al comparar la serie Jackie con otros productos similares disponibles, destaca una cosa en particular: el alto nivel de diseño. ¡La próxima generación de soluciones de diseño cuidadoso ya está aquí!

    Especificaciones
    • Jackie is available in several different versions: Wooden seat or upholstered seat. Wooden back or an upholstered back that is attached with nice leather details. Jackie chair is produced in birch FSC Mix or oak and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Jackie meets the Möbelfakta requirements. A very sustainable choice. You can choose fabric from all fabric manufacturers and if you would like some tips, please check out our fabric guide.

      Rubber weave on the seat as protection is available as optional extra. Other optional extras include connectors and sound absorbers.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajackie-131
    • Familia de productoJackie
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)570
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)6.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS