Publique sus productos
John 387
John 387
John 387

    John 387

    Traducido por Google,

    La mesa con ruedas John es un complemento práctico y agradable para el sillón funcional John. Siéntase libre de usarlo como mesa de comedor o mesa de trabajo o simplemente coloque sus cosas favoritas encima, al alcance de la mano.

    Las ruedas giran, lo que hace que la mesa sea muy fácil de maniobrar. Las ruedas también se pueden bloquear para que la mesa se mantenga en su lugar. Viene con una mesa en laminado Virrvarr en negro.

    Especificaciones

    • The legs are available in clear lacquered birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Especificaciones técnicas
    • Referenciajohn-387
    • Familia de productoJohn
    • Grupo de productosStorage Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)740
    • Ancho (mm)920
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles