Publique sus productos
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164
Julia 164

    Julia 164

    3.1 de 5 estrellas3.1(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    El soporte para bandejas Julia es una edición natural de la familia Julia y un desarrollo divertido de productos anteriores de la familia. El soporte de la bandeja con su bandeja extraíble complementaria tiene medidas ordenadas. Se amuebla fácilmente y puede ser una bonita y práctica bandeja.
    Especificaciones
    • The tray stand is available as clear lacquered or stained. Proudced in birch FSC Mix. The tray stand should be matched together with Julia tray, article code 064. NCS colour code of your choice is available for this product Contact Print product info Art no: 164
    Especificaciones técnicas
    • Referenciajulia-164
    • Familia de productoJulia
    • Grupo de productosStorage Unit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Clasificación IFC Muebles