Publique sus productos
Karin 215
Karin 215

    Karin 215

    Traducido por Google,
    Butaca funcional clásica de gran calidad. Cree su propia silla única eligiendo una tela de su elección y mezclándola con la mancha que prefiera. Tejido de goma de serie. El respaldo reclinable es continuo y la silla tiene un cojín para el cuello ajustable.
    Especificaciones
    • Available with handles for the reclinging function on both sides of the chair is available as optional extra. Available with armrest and side cover. Optional extras also include hemiplaegic support and a tray table.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakarin-215
    • Familia de productoKarin
    • Grupo de productosFunctional easy chair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1120
    • Ancho (mm)720
    • Profundidad (mm)730
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles