Publique sus productos
Knop 934 100x100
Knop 934 100x100
Knop 934 100x100

    Knop 934 100x100

    Traducido por Google,
    Mesa disponible en dos alturas diferentes y con forma cuadrada y rectangular, y un ancho de 100 cm. Muchas opciones de color diferentes, lo que da flexibilidad. Los tableros de las mesas están disponibles en chapa de abedul o roble o en laminado blanco, abedul o roble. Siéntete libre de crear diferentes tipos de expresiones con diferentes colores en las patas, el tablero y la junta que conecta las patas y el tablero. Knop 934 está disponible en dos alturas diferentes; 73 cm o 75 cm. ¿Por qué no optar por la mesa de absorción de sonido Quietboard que crea un ambiente menos ruidoso? El marco tiene medidas ajustadas, lo que facilita que las sillas con reposabrazos quepan debajo de la mesa. Las patas se unen al tablero de la mesa con el exclusivo “nudo” de aluminio. Un montaje muy sencillo: las patas se sujetan con las manos, no se necesitan herramientas.
    Especificaciones
    • As clear lacquered and with Quietboard table top the table meets the Möbelfakta standards, not as stained version. The aluminium “knot” is available in white, black or silver as standard. Can be coloured in any RAL colour as an option. The legs and the frame in birch, oak or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Knop table series is availble in five different models, all with a great deal of variation in look and size which gives a lot of choice.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaknop-934-100x100
    • Familia de productoKnop
    • Grupo de productosFurniture/Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS