Publique sus productos
Maja 305

Maja 305

Traducido por Google,

Una mesa de sofá de forma rectangular. La mesa tiene un estante inferior que es ideal para periódicos y otros artículos.

La serie de mesas de sofá Maja está disponible en seis versiones diferentes, como redonda, ovalada y cuadrada.

Especificaciones
  • Maja is available in birch clear lacquered, stained or with a laminate table top and as an option you can have the table in any NCS color of your choice... 

    The Maja sofa table series meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

Especificaciones técnicas
  • Referenciamaja-305
  • Familia de productoMaja
  • Grupo de productosFurniture/Table
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)1250
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enEstonia
  • Peso Neto (kg)22
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS