Publique sus productos
Niva 225
Niva 225
Niva 225

    Niva 225

    Traducido por Google,

    Una mesa de comedor limpia y funcional con una forma suave y redondeada.

    La serie Nivå incluye nueve mesas diferentes con diferentes tamaños y formas. Cuatro de ellos son regulables mecánicamente en altura. Toda la serie cumple con los estándares Möbelfakta

    Especificaciones
    • The table top is available in birch as clear lacquered or stained veneer or with a laminate table top. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

    Especificaciones técnicas
    • Referencianiva-225
    • Familia de productoNivå
    • Grupo de productosFurniture/Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)730
    • Ancho (mm)1800
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enEstonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS