Publique sus productos
Orkester 081
Orkester 081
Orkester 081

    Orkester 081

    Traducido por Google,

    La inspiración para Orkester (orquesta) proviene del taburete del piano con su asiento regulable en altura, pero también de los tradicionales muebles de madera unidos entre sí sin tornillos ni herrajes metálicos. La colección está realizada en fresno macizo y se compone de un taburete y un banco de dos plazas

    Especificaciones
    •  Orkester is perfect for schools, day care centers, waiting rooms, receptions, passageways, entrances and similar environments. Since the seats are height-adjustable, you can choose the seat height that suits you best, but still sit next to your friend, your parent or your child.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaorkester-081
    • Familia de productoOrkester
    • Grupo de productosStool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)640
    • Ancho (mm)380
    • Profundidad (mm)380
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS