Publique sus productos
Rock On 033

Rock On 033

Traducido por Google,
El sedentarismo es un problema de salud creciente. Y según las investigaciones, este problema no se puede compensar únicamente haciendo ejercicio. Rock on es un taburete de paleta que responde a la llamada del cambio y tiene como objetivo hacer que sentarse se parezca más a una actividad física. La base redondeada cruzada del mueble permite balancearse en todas las direcciones, lo que a su vez activa los músculos centrales del usuario. El diseño minimalista de Rock on funciona tanto en espacios privados como públicos.
Especificaciones
  • Rock on is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained  in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

    Always with an upholstered seat. The metal cross that joins the rockers has a light grey tone as standard, but is available in any colour as an optional extra.

Especificaciones técnicas
  • Referenciarockon-033
  • Familia de productoRock On
  • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)450
  • Ancho (mm)840
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enLituania
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
  • Descripción Uniclass 2015Stools