Publique sus productos
Visit 036
Visit 036

    Visit 036

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    Visit es un gran colgador de pared de madera para colgar cualquier cosa. Diseñado principalmente para acompañar al taburete Kompis, Visit es un producto utilitario versátil. Mézclelo o colóquelo en filas estrictas para darle a cualquier pared una nueva función y apariencia.
    Especificaciones
    • Produced in birch FSC 100% and is available in clear lacquer or as stained.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavisit-036
    • Familia de productoVisit
    • Grupo de productosHook
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1250
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)0.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles