Publique sus productos
Woodstock 014
Woodstock 014
Woodstock 014

    Woodstock 014

    Traducido por Google,
    Woodstock es una silla con asiento tapizado y listones muy bien arqueados en el respaldo. Woodstock tiene un diseño claro y distinto. El asiento tiene tejido de goma de serie.
    Especificaciones
    • The chair is available in oak and in birch and is also available as stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawoodstock-014
    • Familia de productoWoodstock
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)810
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015EF_40_30
    • Descripción Uniclass 2015Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS