Publique sus productos
Georgetown Series Louvered Cupola Is An Octagon With A Hip Style Roof

Georgetown Series Louvered Cupola Is An Octagon With A Hip Style Roof

Traducido por Google,
georgetown

La cúpula de Georgetown es un octágono con un techo a la cadera.

Esta atractiva cúpula con persianas prácticamente no requiere mantenimiento. Fabricado con un marco de madera completamente envuelto en aluminio revestido (PVC o esmalte horneado), con capacidad de 16 oz. Techo de cobre. ¡Nunca tendrás que pintar tu Cupola!

Su Cupola llegará completa en una caja de madera, en tres secciones fáciles de ensamblar. Precortaremos la inclinación del techo en la sección base para que se adapte a la línea del techo. Se incluyen accesorios de montaje e instrucciones fáciles de seguir.

Las cúpulas con persianas vienen con una pantalla contra insectos para mantener alejadas a las plagas y los escombros. Esta cúpula se puede usar para ventilación, reduciendo los costos de refrigeración en el verano y reduciendo la acumulación de humedad en el invierno, o simplemente como decoración para agregar un toque de clase a cualquier estructura.

Puede agregar un juego de luces a una de nuestras cúpulas con persianas para obtener un hermoso brillo nocturno. Las veletas son opcionales y tienen un costo adicional. Las cúpulas con ventanas no tienen ventilación y están disponibles en muchos diseños y tamaños personalizados. Si desea crear una apariencia diferente o tiene alguna pregunta, ¡llámenos al 800 635-6448!
Especificaciones técnicas
  • Referencianew_concept_louvers-georgetown_series
  • Familia de productoCupolas
  • Grupo de productosGeorgetown Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-11-11
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado