Publique sus productos
DV Series All-in-One Direct View LED Display
DV Series All-in-One Direct View LED Display

    DV Series All-in-One Direct View LED Display

    Traducido por Google,

    Conozca la pantalla LED de vista directa todo en uno de la serie DV de Newline

    Pantalla inteligente todo en uno

    La serie Newline DV es una excepcional pantalla LED todo en uno de visión directa que combina tecnología de vanguardia con un diseño perfecto. Ya sea que se utilice con fines publicitarios, presentaciones o entretenimiento, esta pantalla LED Direct View brinda una experiencia de visualización inmersiva que deja una impresión duradera.

    Diseño minimalista

    Disponible en tamaños de 120”, 150” y 180” para brindar la mejor experiencia de visualización a gran escala, la serie Newline DV adopta un diseño liviano con un elegante área de visualización sin bisel con un gabinete de 19,8 mm montado en un marco ultradelgado de 6 mm. .

    Alta eficiencia y comodidad

    El diseño todo en uno integra fuentes de alimentación, parlantes, sistemas de control y procesamiento de señales para agilizar la instalación y reducir los esfuerzos de mantenimiento. Con un peso un 50% menor que los productos LED convencionales y utilizando una fuente de alimentación centralizada que reduce el consumo de energía, es una oferta liviana y sostenible que garantiza un impacto.

    Imágenes impresionantes

    Con sus paneles LED de alta resolución, la serie DV ofrece un rendimiento visual y una claridad sorprendentes, lo que la hace ideal para diversas aplicaciones en interiores. Esta pantalla cuenta con niveles de brillo y reproducción de color excepcionales, lo que garantiza imágenes vívidas y cautivadoras en cualquier condición de iluminación. La avanzada tecnología de procesamiento de color de 24 bits, la alta frecuencia de actualización de 3840 Hz y la calibración de imágenes garantizan que la solución ofrezca un rendimiento visual incomparable.

    Múltiples interfaces

    Múltiples interfaces le permiten aprovechar al máximo su serie DV:

    • 2 entradas de vídeo HDMI 2.0
    • 2x USB 2.0
    • 1 interfaz USB 3.0
    • Salida de audio de SALIDA DE LÍNEA
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadv-series-all-in-one-direct-view-led-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de productosLED Displays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC001630
    • Nombre ETIMTelevision
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
    • Descripción Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
    • Número OmniClass23-37 15 25 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display Televisions

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica