Publique sus productos
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display
Q Series High Performance Interactive Display

    Q Series High Performance Interactive Display

    Traducido por Google,

    Solución de pantalla interactiva de alto rendimiento para todos

    La experiencia a medida

    La Serie Q de Newline responde al llamado de una experiencia táctil digital más personalizada y rápida.

    Como solución tecnológica principal para el trabajo o la clase, la pantalla táctil siempre debe mantener el mismo ritmo de mejoras. Es por eso que la Serie Q es su solución número uno para un centro de colaboración digital altamente personalizado y de máximo rendimiento.

    Conectar y usar USB-C

    Ingrese a su espacio y evite la frustración de la configuración. La lista de verificación mental para tomar los cables correctos, solucionar problemas de conectividad y esperar que todo lo demás interactúe bien puede resultar abrumadora. Con USB-C plug & play, todo el proceso de configuración se simplifica con un solo cable y acceso instantáneo. ¡Y la cosa no termina ahí! También se transfieren audio, vídeo y 65 vatios de potencia.

    Potente sistema operativo Android 11

    Un rendimiento más rápido tiene que venir de alguna parte. ¡Bienvenido a Android 11! Con un sistema operativo integrado más seguro, puedes conectarte a servicios conocidos como Google Drive y OneDrive con confianza. La compatibilidad de su pantalla interactiva es importante para el acceso a la nube de sus herramientas favoritas.

    Tienda de aplicaciones Newline

    Nuestra tienda de aplicaciones seleccionada cuenta con más de 100 herramientas totalmente compatibles para la educación y los negocios. La biblioteca está en constante crecimiento, pero puedes comenzar hoy mismo con algunas de tus aplicaciones educativas y comerciales favoritas. ¡Estos abarcan toda la gama, incluidos favoritos como Microsoft Office, Starfall, Kahoot, AP News, Udemy y más! También está disponible la desactivación opcional de aplicaciones con Newline Display Management Plus.

    Perfiles de usuario

    Como novedad en la Serie Q, los perfiles de usuario ayudan a eliminar la molestia de cambiar de dispositivo y usuario. Con los perfiles de usuario, la pantalla de inicio y la configuración se guardan para usuarios individuales. Personalice más la experiencia interactiva creando perfiles por individuo, departamento, profesor frente a estudiante o tipo de uso de pantalla. Configure un perfil solo para el acceso de los profesores y todas sus aplicaciones. Crea un perfil para un equipo que utiliza exclusivamente determinadas herramientas. Personalice la pantalla de inicio para un perfil dedicado únicamente a presentaciones. Las posibilidades son infinitas para hacer que la experiencia sea tan personalizada como usted necesita.

    Toque que inspira y protege

    La interactividad realmente da vida a la colaboración. La capacidad de combinar escritura analógica con herramientas digitales hace que la comunicación sea aún más eficaz. Con la interactividad en el centro del desarrollo de nuestro producto, integramos herramientas que no sólo hacen del tacto una característica "agradable de tener", sino también una característica "imprescindible" para las interacciones diarias. El primer paso es simplemente agregar funciones interactivas a una pantalla. La Serie Q la hace relevante, intuitiva y segura para todos.

    Software colaborativo

    Nuestra última innovación complementa las fortalezas de nuestro software. Llegue mejor a su audiencia y colabore con facilidad con el software creado para usted. Compartir contenido, administrar dispositivos y ahorrar tiempo es una prioridad. Para el ecosistema completo de productos Newline, utilice estas herramientas integradas para una experiencia interactiva eficiente.

    Conexión Superior

    La serie Q de Newline le ofrece conectividad inteligente a través de diversos puertos y compatibilidad inalámbrica. La diversidad de puertos de conexión brinda excelentes opciones para todo tipo de dispositivos, haciendo que la pantalla interactiva sea más accesible para todos los usuarios. Los puertos ubicados en la parte delantera y trasera del panel facilitan su uso en cualquier situación de montaje. Para aquellos dispositivos que necesitan conexión inalámbrica, un módulo Wi-Fi 6 confiable proporciona conectividad inalámbrica dedicada.

    Módulo de cámara actualizable

    La Serie Q cuenta con una cámara gran angular 4K flexible, actualizable y opcional para una experiencia perfecta para compartir videos; solo agregue un micrófono de su elección para crear una solución de colaboración todo en uno.

    Un centro de colaboración digital de máximo rendimiento

    La Serie Q aporta eficiencia y alto rendimiento al aula y a sus equipos. ¡Más seguridad, más personalización y un rendimiento más rápido son la receta del éxito! Con herramientas colaborativas integradas y una variedad de temas de interfaz, Q Series ayuda a crear un entorno dinámico y atractivo. La serie Q ofrece la posibilidad de conectar a quienes están cerca y lejos y colaborar en un lienzo interactivo.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaq-series-display
    • Familia de productoDisplays
    • Grupo de productosLED Displays
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Visual: televisiones
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC001630
    • Nombre ETIMTelevision
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_48
    • Descripción Uniclass 2015Liquid crystal display (LCD) panels
    • Número OmniClass23-37 15 25 13
    • Título OmniClass Liquid Crystal Display Televisions

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica