LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE COLABORACIÓN ESTÁ AQUÍ
Entorno táctil + UC de alto rendimiento
Newline Z Series le ofrece una experiencia de colaboración inmersiva y eficaz en el aula y el espacio de trabajo modernos. La pantalla UC Ready Z Series viene con una computadora integrada (OPS) integrada en la pantalla, no se necesitan dispositivos adicionales y una cámara gran angular 4K flexible que puede capturar video en toda la habitación. Experimente la comunicación de una manera completamente nueva e interactúe sin limitaciones en la Serie Z.
Experiencia audiovisual mejorada
El conjunto integrado de 8 micrófonos con control automático de ganancia y tecnología de cancelación de eco garantiza una transmisión de voz clara y nítida desde cualquier lugar de la habitación. El potente sistema de altavoces integrado de 2.1 canales, que incluye 2 subwoofers de 20 W y 1 de 15 W, ofrece una calidad de audio nítida. La pantalla 4K unida ópticamente le brinda un ángulo de visión ultra amplio de 178°. No importa dónde se siente, la imagen es sólida y clara.
Cámara superior
La serie UC Ready Z viene con una cámara modular 4K flexible con campo de visión de 120° que se puede inclinar hacia arriba y hacia abajo dentro de 15° hasta el ángulo que funciona para aulas y salas de reuniones.
Sensor de proximidad ecológico
Equipada con un sensor de proximidad, la pantalla se apagará o reactivará automáticamente según la presencia humana en la habitación.
Conectar y usar USB tipo C
Ingrese a su espacio y evite la frustración de la configuración. La lista de verificación mental para tomar los cables correctos, solucionar problemas de conectividad y esperar que todo lo demás interactúe bien puede resultar abrumadora. Con Plug & Play USB-C, todo el proceso de configuración se simplifica con un solo cable y acceso instantáneo a audio, video, datos y más. ¡Y la cosa no termina ahí! No te preocupes por la duración de la batería de tus dispositivos, porque USB-C también transfiere 65 vatios de energía.
Potente Android 11
Un rendimiento más rápido debe venir de alguna parte. ¡Bienvenido a Android 11! Con un sistema operativo integrado más seguro, puedes conectarte a servicios conocidos como Google Drive y OneDrive con confianza. Los usuarios tienen la opción de desactivar el sistema operativo integrado sin necesidad de realizar una actualización de firmware y al mismo tiempo tener acceso a las herramientas de anotación integradas.
Conectividad de red mejorada
Módulo Wi-Fi modular y asegurable con Wi-Fi 6 y compatibilidad con Bluetooth
Un módulo Wi-Fi 6 incorporado, con un rango de frecuencia de 2,4/5 GHz, ofrece mayor capacidad, seguridad, eficiencia y rendimiento, lo que permite una conexión mejorada para una mejor experiencia de enseñanza y conferencias.
Las conexiones Ethernet mejoradas ahora admiten velocidades Gigabit.
Interfaz de usuario actualizada
La Serie Z presenta una interfaz de usuario nueva y más elegante. Elija entre varios temas nuevos con íconos actualizados para personalizar su panel de la Serie Z. La pantalla de inicio ha sido renovada y optimizada. Las barras de herramientas flotantes de los lados izquierdo y derecho se pueden expandir, contraer y mover para mayor comodidad.
Perfiles de usuario
Como novedad en la serie Z, los perfiles de usuario ayudan a eliminar la molestia de cambiar de dispositivo y usuario. Configure un perfil solo para el acceso de los profesores y todas sus aplicaciones. Crea un perfil para un equipo que utiliza exclusivamente determinadas herramientas. Personaliza la configuración y el tema para cada usuario. ¡Las posibilidades son infinitas!
Mejor experiencia táctil
Ahorre tiempo y esfuerzo con una función que comprenda sus gestos de escritura. La Serie Z admite el reconocimiento de objetos, que puede diferenciar entre dedos, bolígrafos y palmas para reaccionar como un marcador, un bolígrafo fino o un borrador. La pantalla también utiliza un toque capacitivo, que admite la tecnología Palm Rejection, y puede diferenciar entre un lápiz o la punta de un dedo y una palma o una muñeca, "rechazando" efectivamente el contacto no deseado. Todo esto para lograr una experiencia de escritura más fluida y natural.
Impresionante pizarra
Acceda a todo lo que necesita para tomar notas, realizar anotaciones durante lecciones o reuniones, ¡y más! Con un impresionante conjunto de nuevas herramientas, no necesitará otra aplicación de pizarra para empezar a trabajar. Complete todo en una sola aplicación, incluida la importación y exportación de las imágenes, videos y documentos que necesita. Además, todas las pantallas de la Serie Z también tienen un revestimiento de vidrio exclusivo que mata y minimiza los gérmenes que entran en contacto con la pantalla, para que puedas compartir la pantalla táctil con confianza con otros usuarios.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |