Publique sus productos
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding
NewTechWood - All Weather Siding

    NewTechWood - All Weather Siding

    Traducido por Google,

    ¿Por qué conformarse con un revestimiento de aluminio, madera o vinilo que se ve descolorido, cuando puede tener la misma facilidad de instalación, además de bajo mantenimiento y durabilidad resistente que resiste cualquier condición climática y el aspecto natural de la madera natural?

    Nuestro sistema de revestimiento para el hogar parece madera natural, sin las preocupaciones de la madera real expuesta a los elementos.

    El revestimiento NewTechWood se instala rápidamente usando nuestro exclusivo sistema de clip que crea un sello duradero entre los tablones.

    Nuestro sistema de instalación le permite a su hogar “respirar” a medida que el aire circula entre el revestimiento y las vigas, manteniendo su hogar alto, seco y con eficiencia energética.

    Es un verdadero sistema cerrado de pantalla de lluvia.



    Póngase en contacto con NewTechWood

    Especificaciones
    • Benefits

      While our composite cladding is similar in composition to our decking and other Ultrashield products, our cladding is not just deck boards turned sideways — they feature a water seal that was specifically designed to prolong the longevity of your building. The strength, durability and beauty of UltraShield products can be explained by their composition, which consists of two main parts:

      • Co-extruded cap: The cap, which protects all sides of the board, is an impenetrable layer that can withstand staining, fading, scratching, cupping, swelling, mold and mildew.
      • Composite core: The core of UltraShield products is made by mixing high-quality recycled materials with dense hardwood and softwood fibers, which provides the product with impressive strength and durability. These products are all 100% recyclable.
    Especificaciones técnicas
    • Referencianewtechwood-All-Weather-Siding
    • Familia de productoUltraShield® Naturale™
    • Grupo de productosSiding, Soffit and Ceiling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)0.5
    • Ancho (pulgadas)5.5
    • Profundidad (pulgadas)192
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Peso Neto (kg)21.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas