Publique sus productos
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles

    NewTechWood - Composite Deck Tiles

    Traducido por Google,

    Convierte estas monstruosidades en un elegante espacio al aire libre sin importar dónde vivas. Las losetas para terrazas UltraShield resisten cualquier clima, y eso está garantizado.

    Convierta esa losa de concreto en un piso elegante envuelto en la apariencia de maderas duras exóticas que se adapten a su estilo.

    Las losetas para terrazas UltraShield son altamente resistentes a las manchas y no requieren mantenimiento para que pueda disfrutar más de su espacio al aire libre con cada temporada que pasa.

    Elija entre la paleta completa de colores para crear el aspecto perfecto para su espacio perfecto. Se instala simplemente usando un sistema de bloqueo flexible que se puede asegurar desde cualquier lado. las baldosas de la terraza se adaptan a tus necesidades, no al revés.

    Los adornos a juego están disponibles para completar su declaración de estilo.

    Las losetas para terraza NewTechWood UltraShield Naturale están respaldadas por una garantía transferible limitada de 10 años.

    Póngase en contacto con NewTechWood

    Especificaciones
    • 3 Sizes:

      11.8" x 11.8" (300mm x 300mm)

      23.6" x 11.8" (600mm x 300mm)

      35.4" x 11.8" (900mm x 300mm)

      Flexible Locking System

    Especificaciones técnicas
    • Referencianewtechwood-Composite-Deck-Tiles
    • Familia de productoUltraShield® Naturale™
    • Grupo de productosDeck Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1
    • Ancho (pulgadas)12
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros