Configura tu ubicación e idioma para dar prioridad a la información localizada. Continuar
Ngernma TrueGrass EX Bamboo Flooring TrueGrass

Ngernma TrueGrass EX Bamboo Flooring TrueGrass

Traducido por Google,
Para exteriores, Truegrass EX se fabrica con tecnología de tejido de hebras, al igual que los pisos de bambú terminados, a diferencia de Truegrass SW, Truegrass EX se recoce a una temperatura más alta y se presuriza con tecnología Hot Press. Esto hace que la madera sea muy densa. con una gravedad específica superior a 1 y muy dura Es más dura que la madera roja (según el método de prueba de Dureza de Janka). Después de la presurización a muy alta presión, la madera se produce en forma de barra según el tamaño del molde. Luego se procesa en pisos de madera. frotando la piel y se puede recubrir con aceite conservante de madera
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNgernma_TrueGrass_EX_Bamboo_Flooring_TrueGrass
  • Grupo de coleccionesBamboo Flooring
  • ColecciónTrueGrass EX
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1860
  • Ancho (mm)140
  • Profundidad (mm)20
Información relacionada
  • Material principalMadera
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
  • Título OmniClass Preformed Flooring Equipment Systems
  • Número OmniClass23-15 17 19

Disponibilidad en regiones

Asia